BG84LQ-9
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg84lq.prj},{NB=BG84LQ-9},{SC=BG84LQ},{TYPE=Variable load type},{MAT1=S45C},{ST1=Non electrolytic nickel plating},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUJ2},{YD3=58HRC~},{MAT4=SUS304-WPB},{MAT5=SCM435},{MAT6=Equivalent to SWCH},{ST6=Non electrolytic nickel plating},{SP=9},{FZ1=0.5},{FZ2=4.1},{FZ3=6.8},{FZ4=10},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BG84LQ - 滚轮柱塞-负载可变型
明细表
BG84LQ-9
型号
BG84LQ-9
系列码
BG84LQ
类型
负载可变型
主体/臂/调整螺丝材质
S45C
主体/臂/调整螺丝表面处理
无电解镀镍
轴承材质
SUS304
轴承轴材质
SUJ2
轴承轴硬度
58HRC~
弹簧材质
SUS304-WPB
止动螺丝材质
SCM435
螺帽材质
相当于SWCH
螺帽表面处理
无电解镀镍
规格
9
拧入量最小时(Y=3)负载(N)min.
0.5
拧入量最小时(Y=3)负载(N)max.
4.1
拧入量最大时(Y=0)负载(N)min.
6.8
拧入量最大时(Y=0)负载(N)max.
10
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型