BG72AP-M16A
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg72a_73a.prj},{NB=BG72AP-M16A},{SC=BG72AP},{TYPE=Reset type without locking nut},{PS=Spherical shape},{THREAD=Fine teeth},{MAT1=A2017},{ST1=black anodizing},{MAT2=SUM22},{ST2=turn black},{MAT3=S45C},{XYD=50~60HRC},{ST3=turn black},{MAT4=SS400},{ST4=Chromate gloss treatment},{MAT5=-},{ST5=-},{MAT6=SUS631J1},{M=16A},{MM=16},{PITCH=1.5},{D=26},{D1=21.9},{HH=12},{DD=8},{L=73.0},{L1=26},{L2=8},{L3=23},{L4=8},{SW1=19},{SW2=24},{R=4.0},{A=25},{B=60},{F=45},{DD1=8},{FZ1=7.0},{FZ2=24.8},{INFOTEXT=website},{H1=6.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BG72A_73A - 旋钮柱塞-带法兰型·复位型-细牙
明细表
BG72AP-M16A
型号
BG72AP-M16A
BG72AP-M16A
系列码
BG72AP
BG72AP
类型
复位型·无锁紧螺帽
复位型·无锁紧螺帽
销头形状
球面型
螺纹
细牙
旋钮材质
A2017
旋钮表面处理
黑色阳极氧化
主体材质
SUM22
主体表面处理
发黑
销材质
S45C
销硬度
50~60HRC
销表面处理
发黑
法兰材质
SS400
法兰表面处理
铬酸盐光泽处理
锁紧螺帽材质
-
-
锁紧螺帽表面处理
-
-
弹簧材质
SUS631J1
M
16A
16A
螺距(细牙)
1.5
1.5
mm
D
26
26
mm
D1
21.9
21.9
mm
h
12
12
mm
d
8
8
mm
L
73.0
73.0
mm
L1
26
26
mm
L2
8
8
mm
L3
23
23
mm
L4
8
8
mm
Sw1
19
19
mm
Sw2
24
24
mm
R
4.0
4.0
mm
A
25
25
mm
B
60
60
mm
F
45
45
mm
d1
8
8
mm
负载(N)min.
7.0
7.0
负载(N)max.
24.8
24.8
技术资料
官网网址
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型