您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG08CD-M10
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg08_asmtab.prj},{NB=BG08CD-M10},{SC=BG08CD},{LX=Reset type},{LW=Coarse tooth},{KM=Nylon (Black Matt)},{BM=S45C},{MBST=Electroless nickel plating},{PM=SUS304},{SM=SUS304-WPB},{M=10},{P=1.50},{D=24},{D1=19.5},{HH=6},{DD=6},{L=31},{L1=7},{SW=17},{R=3.5},{LMIN=4.5},{LMAX=9.5},{INFOTEXT=website},{PPATH=bg08/bg08_assemblies/bg08_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BG08 - 旋钮柱塞-简易型-粗牙螺纹型
明细表
BG08CD-M10
型号
BG08CD-M10
BG08CD-M10
序列码
BG08CD
BG08CD
类型
复位型
复位型
螺纹
粗牙
旋钮 材质
尼龙(黑色亚光)
主体 材质
S45C
主体 表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
销 材质
SUS304
弹簧 材质
SUS304-WPB
M
10
10
mm
螺距
1.50
1.50
mm
D
24
24
mm
D1
19.5
19.5
mm
h
6
6
mm
d
6
6
mm
L
31
31
mm
L1
7
7
mm
SW
17
17
mm
R
3.5
3.5
mm
负载(N)min.
4.5
4.5
负载(N)max.
9.5
9.5
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型