您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BR03GT-D20-P22
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br03g_h.prj},{NB=BR03GT-D20-P22},{SC=BR03GT},{GCDJ=Dm6},{MQ=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{ST=-},{D=20},{DT=+0.021/+0.008},{P=22.00},{P1=[22:30/0.01]},{L=30},{H=15},{C=3.0},{E=5.0},{V=2},{TC=},{TCCC=0},{JN=},{RTC=},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 144
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BR03G_H - 定位销-圆型·P尺寸指定型-大头锥角型
明细表
BR03GT-D20-P22
型号
BR03GT-D20-P22
BR03GT-D20-P22
系列码
BR03GT
BR03GT
公差等级
Dm6
Dm6
材质
SUS440C
SUS440C
硬度
淬火硬度48~53HRC
淬火硬度48~53HRC
表面处理
-
-
D
20
20
mm
D公差
+0.021/+0.008
+0.021/+0.008
mm
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
L
30
30
mm
H
15
15
mm
C
3.0
3.0
mm
E
5.0
5.0
mm
V
2
2
mm
变更E尺寸
无
变更E尺寸
无
变更E尺寸
TC加工尺寸
0
0
mm
增加内螺纹
无
增加内螺纹
无
增加内螺纹
JN加工尺寸
0
V1
0
mm
变更颈部退刀槽为R0.5
无
无
技术资料
官网网址
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型