??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BJ59 - 定位销-螺栓固定树脂型
明细表
BJ59NG-D3-P8-H10
型号
系列码
P公差
表面处理
使用环境温度
D
mm
P
mm
输入参数值: P
mm
cm
inch
ft
公差
H
mm
输入参数值: H
mm
cm
inch
ft
m
2 mm
d1
6.5 mm
d2
3.5 mm
V
4.5 mm
适用螺栓
M3
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型