您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BJ09TK-P-D0.5-L3-E0.5
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj09t.prj},{NB=BJ09TK-P-D0.5-L3-E0.5},{SC=BJ09TK},{TM=SKS3},{TYPE=Conical head},{HT=Quenching},{HRC=55~60HRC},{DGC=P},{D=0.5},{L=3.0},{E=0.50},{JD=},{CC=},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BJ09T - 小口径定位销-直杆型-L尺寸指定公差选择型-锥头形
明细表
BJ09TK-P-D0.5-L3-E0.5
型号
BJ09TK-P-D0.5-L3-E0.5
BJ09TK-P-D0.5-L3-E0.5
系列码
BJ09TK
BJ09TK
材质
SKS3
SKS3
类型
锥头形
热处理
淬火
淬火
硬度
55~60HRC
55~60HRC
D公差
P(+0.005/0)
Q(±0.002)
P(+0.005/0)
Q(±0.002)
D
mm
Enter value for D
mm
cm
inch
ft
確定
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
E
0.50
0.50
mm
R
0.0
mm
加工导入部
无
JD
无
JD
变更倒角C
无
无
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型