BH52CH-D10-P4-W3-L5
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh52.prj},{NB=BH52CH-D10-P4-W3-L5},{SC=BH52CH},{TM=SKS3},{HRC=55~60HRC},{ST=Electroless nickel plating},{D=10},{P=4},{W=3},{L=5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH52 - Economic type of cutting flange on both sides of bushing for fixture
Bill of material
BH52CH-D10-P4-W3-L5
CNSOEDERNO
BH52CH-D10-P4-W3-L5
BH52CH-D10-P4-W3-L5
Serial code
BH52CH
BH52CH
Texture of material
SKS3
SKS3
Hardness
55~60HRC
55~60HRC
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
D
10
12
15
16
18
20
25
30
35
10
12
15
16
18
20
25
30
35
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
W
mm
값 입력 W
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
T
3.0
mm
H
25
mm
A
17
mm
B
12
mm
d
5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성