您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE16FJ-d30
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze16.prj},{NB=ZE16FJ-d30},{SC=ZE16FJ},{LX=Double lining type-blue type},{MAT=SS400},{SUR=plate with nickel },{MAT1=High strength brass (SP2) inlaid solid lubricant },{SE=nothing },{DD=30},{IDT=+0.041/0},{D=45},{ODT=0/-0.025},{L=128},{B=51},{V=10},{H=74},{T=10},{D11=6.6},{D12=11.0},{E=6.2},{PCD=60},{W=58},{A=35},{F=49},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 66
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZE16 - 带法兰型无油衬套组件-嵌入式法兰型-双衬型
明细表
ZE16FJ-d30
型号
ZE16FJ-d30
ZE16FJ-d30
系列码
ZE16FJ
ZE16FJ
类型
双衬型·方法兰型
双衬型·方法兰型
固定座材质
SS400
固定座表面处理
镀镍
衬套材质
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
密封圈
无
无
d
30
30
mm
d公差
+0.041/0
+0.041/0
mm
D
45
45
mm
D公差
0/-0.025
0/-0.025
mm
L
128
128
mm
B
51
51
mm
V
10
10
mm
H
74
74
mm
T
10
10
mm
d1
6.6
6.6
mm
d2
11.0
11.0
mm
e
6.2
6.2
mm
P.C.D.
60
60
mm
W
58
58
mm
A
35
35
mm
F
49
49
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型