您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF08FB-d50
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf08.prj},{NB=ZF08FB-d50},{SC=ZF08FB},{TYPE=Double lining type - square flange type},{SL1=SUJ2},{SL2=57HRC~},{SL3=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=50},{TDD=-0.014/0},{D=80},{TD=-0.022/0},{L=192},{TL=±0.3},{E=89.5},{H=116},{V=13},{D1=9.0},{D2=14.0},{VV=8.1},{PCD=98},{W=92},{F=56},{FF=56},{A=80},{EC=0.025},{NBR=6},{Y=0.025},{CN=6080},{CON=15900},{SAT=397.00},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 72
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZF08 - 直线轴承-带法兰型-双衬型中间式
明细表
ZF08FB-d50
型号
ZF08FB-d50
ZF08FB-d50
系列码
ZF08FB
ZF08FB
类型
双衬型·方法兰型
双衬型·方法兰型
外套材质
SUJ2
外套硬度
57HRC~
外套表面处理
-
-
滚珠材质
SUJ2
保持架材质
树脂
密封圈材质
丁腈橡胶
使用环境温度
-18~80℃
°C
d
50
50
mm
d的公差
-0.014/0
-0.014/0
mm
D
80
80
mm
D的公差
-0.022/0
-0.022/0
mm
L
192
192
mm
L的公差
±0.3
mm
e
89.5
89.5
mm
H
116
116
mm
V
13
13
mm
d1
9.0
9.0
mm
d2
14.0
14.0
mm
v
8.1
8.1
mm
P.C.D.
98
98
mm
W
92
92
mm
F
56
56
mm
A
80
80
mm
偏心
0.025
0.025
mm
滚珠列数
6
6
垂直度
0.025
0.025
基本动额定负载
6080
6080
基本静额定负载
15900
15900
静态容许力矩
397.00
397.00
Nm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型