C-ZF02YB-d30
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/c-zf02.prj},{NB=C-ZF02YB-d30},{SC=C-ZF02YB},{TYPE=Single-lined type, round flange type},{MT=SUJ2},{HD=56HRC~},{ST=-},{MT2=SUJ2},{MT3=resin},{MT4=nitrile rubber},{AT=-15~80℃},{D=30},{TOL=+0.003~-0.013},{DD=45},{TOL2=+0.006~-0.021},{L=64},{TOL3=±0.6},{H=74},{V=10},{D1=6.6},{D2=11.0},{VV=6.1},{PCD=60},{W=58},{F=35},{A=49},{ECC=0.030},{Y=0.030},{C=1565},{CO=2735},{WEIGHT=370},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
C-ZF02 - Economical linear bearings with flanges, single-lined type
Bill of material
C-ZF02YB-d30
CNSORDERNO
C-ZF02YB-d30
C-ZF02YB-d30
Serial code
C-ZF02YB
C-ZF02YB
type
Single-lined type, round flange type
Single-lined type, round flange type
material
SUJ2
hardness(Sleeve)
56HRC~
surface treatment
-
-
material(ball)
SUJ2
material(Cage)
resin
material(Seals)
nitrile rubber
Use ambient temperature
-15~80℃
d
30
30
mm
d tolerance
+0.003~-0.013
+0.003~-0.013
mm
D
45
45
mm
D tolerance
+0.006~-0.021
+0.006~-0.021
mm
L
64
64
mm
L tolerance
±0.6
mm
H
74
74
mm
V
10
10
mm
d1
6.6
6.6
mm
d2
11.0
11.0
mm
v
6.1
6.1
mm
P.C.D
60
60
mm
W
58
58
mm
F
35
35
mm
A
49
49
mm
eccentricity
0.030
0.030
mm
Perpendicularity Y
0.030
0.030
mm
Basic Load Rating C (Moving)
1565
1565
N
Basic Load Rating Co (Static)
2735
2735
N
weight
370
370
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성