피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CAC-2217
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cac.prj},{NB=CAC-2217},{SC=CAC},{TYPE=Cylindrical hole type},{BT=1},{CH=Unmarked (cylindrical hole type) K (conical hole type, taper 1:12)},{MT1=SUJ2},{MT2=steel},{BA=GB/T307.1 Level 0},{BM=2217},{D=85},{DD=150},{B=36},{R=2.0},{CR=58.5},{COR=58.5},{ES=3800},{ESO=4800},{DC=94.0},{DB=141.0},{RR=2.0},{WEIGHT=2.56},{INFOTEXT=website},{Z=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 135
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAC - Automatic self-aligning ball bearings · cylindrical hole type/conical hole type · standard type
Bill of material
CAC-2217
CNSORDERNO
CAC-2217
CAC-2217
Serial code
CAC
type
Cylindrical hole type
Cylindrical hole type
Bearing type code
1
code-behind
Unmarked (cylindrical hole type) K (conical hole type, taper 1:12)
material(bearing)
SUJ2
material(Holder)
steel
Bearing accuracy
GB/T307.1 Level 0
Bearing model
2217
2217
d
85
85
mm
D
150
150
mm
B
36
36
mm
r(min)
2.0
2.0
mm
Rated load Cr (dynamic)
58.5
58.5
KN
Rated load Cor (static)
58.5
58.5
KN
Extreme speed (grease lubrication)
3800
3800
r/min
Extreme speed (oil lubrication)
4800
4800
r/min
Dc(min)
94.0
94.0
mm
Db(max)
141.0
141.0
mm
R(max)
2.0
2.0
mm
weight
2.56
2.56
kg
INFOTEXT
website
Z
10
10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성