您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA01AS-d6-D16
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca01as_bs.prj},{NB=CA01AS-d6-D16},{SC=CA01AS},{TYPE=u-groove·Double sided with dust cover},{MT=SUS440C},{BA=GB/T307.1 Level 0},{D=6},{DD=16},{D1=14.00},{B=4},{C=0.25},{R=1.15},{CR=235},{CO=650},{DA=7.5},{DDA=10.0},{WEIGHT=2.1},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CA01AS - 带槽深沟球轴承·双面带防尘盖式·U形槽/V形槽
明细表
CA01AS-d6-D16
型号
CA01AS-d6-D16
CA01AS-d6-D16
系列码
CA01AS
CA01AS
类型
U形槽·双面带防尘盖式
U形槽·双面带防尘盖式
材质(轴承)
SUS440C
轴承精度
GB/T307.1 0级
d
6
6
mm
D
16
16
mm
D1
14.00
14.00
mm
B
4
mm
C
0.25
mm
沟槽半径 R
1.15
1.15
mm
基本额定载荷Cr(动)
235
235
N
基本额定载荷Co(静)
650
650
N
da(min)
7.5
7.5
mm
DA(max)
10.0
10.0
mm
重量
2.1
2.1
g
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型