您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BD42WN-D20-T15
HEFA
16-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/16-fixedring/bd42w_asmtab.prj},{NB=BD42WN-D20-T15},{SC=BD42WN},{MNS=45},{NDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=2 hexagonal socket head cap screws stainless steel},{D=20},{T=15},{D1=45},{M=M6},{DD=6.6},{R=6.00},{W=1.5},{L=15.0},{F=8},{C=0.5},{INFOTEXT=website},{M1=6.0},{MMM1=4.0},{MMM2=7.0},{PPATH=bd42w/assemblies/bd42w_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BD42W - 固定环-平衡型-分离型
明细表
BD42WN-D20-T15
型号
BD42WN-D20-T15
BD42WN-D20-T15
系列码
BD42WN
BD42WN
材质国标
45
45
材质日标
S45C
S45C
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
附件
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
D
20
20
mm
T
15
15
mm
D1
45
45
mm
M(粗牙螺纹)
M6
M6
d
6.6
6.6
mm
R
6.00
6.00
mm
W
1.5
1.5
mm
L
15.0
15.0
mm
F
8
8
mm
C
0.5
0.5
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型