??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZQ01JW - 机构安装组件-转角块
明细表
ZQ01JW-D25
型号
系列码
ZQ01JW
类型
机构安装组件转角块
材质
A6061
表面处理
本色阳极氧化
附件
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)(4个)
D
mm
D公差
-0.05/-0.10 mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L2公差
±0.05 mm
H
mm
S
3±0.3 mm
d
12 mm
d1
6.5 mm
V
mm
E
mm
F
8 mm
M
M6
h
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型