您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GHBSC-D6-L15-M3-N3-BA0
HEFA
14-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/14-guide_shaft/ghb.prj},{NB=GHBSC-D6-L15-M3-N3-BA0},{CODE=GHBSC},{DTOL=f8},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_10um},{HRD=-},{D=6},{L=15},{M=3},{N=3},{BA=0},{MLW=},{MC=0},{NLW=},{NC=0},{LCM=},{SCM=},{BBA=0},{BB=0},{ECED=},{PA=0},{PB=0},{A=0},{Z=0},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GHB - 导向轴-无油衬套用-两端内螺纹带扳手槽型
明细表
GHBSC-D6-L15-M3-N3-BA0
型号
GHBSC-D6-L15-M3-N3-BA0
系列码
GHBSC
D公差
f8
材质(国标)
45
材质(日标)
S45C
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度10μ以上
硬度
-
Df8
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50
mm
D公差(f8)
-0.010/-0.028
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
M(粗牙螺纹)
3
3
N(粗牙螺纹)
3
3
BA
mm
Enter value for BA
mm
cm
inch
ft
確定
W
5
mm
B
8
mm
C
0.5以下
mm
M螺纹追加工
无
无
MC
0
0
mm
N螺纹追加工
无
无
NC
0
0
mm
变更L尺寸公差
N(无加工)
LC:变更L尺寸公差
N(无加工)
LC:变更L尺寸公差
尺寸公差[mm]
0
扳手槽加工
N(无加工)
N(无加工)
BB
0
0
mm
平面加工
N(无加工)
PA:增加1个平面
PB:增加2个平面
N(无加工)
PA:增加1个平面
PB:增加2个平面
PA
0
0
mm
PB
0
0
mm
A
0
0
mm
Z
0
0
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型