GAPHE-D3-L10
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gap.prj},{NB=GAPHE-D3-L10},{CODE=GAPHE},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=3},{LLX=-L},{L=10},{LA=0},{LB=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GAP - Guide shaft - groove type with snap ring
Bill of material
GAPHE-D3-L10
CNSORDERNO
GAPHE-D3-L10
GAPHE-D3-L10
Code
GAPHE
GAPHE
Types
Standard_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Material_(solar)
SUS440C
SUS440C
Surface_treatment
-
-
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
Dg6
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
mm
Dg6t
-0.002/-0.008
mm
L Type
L:Total length
LA:Cancel the snap ring groove at one end
LB:Change the L dimension position of the circlip groove
L:Total length
LA:Cancel the snap ring groove at one end
LB:Change the L dimension position of the circlip groove
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
LA
0
0
mm
LB
0
0
mm
N
2
mm
M
0.50
mm
Md
+0.05/0
mm
d
2.00
mm
dd
+0.06/0
mm
C
0.5 below
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성