您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Z-SFAR1616B1DC7-150-P0-F15-P6-CF
HEFA
10-滚珠丝杆/支撑座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/10-ballscrews/sfa_asmtab.prj},{NB=Z-SFAR1616B1DC7-150-P0-F15-P6-CF},{MG=Z},{SADN=S},{WOWF=F},{NT=A},{RD=R},{LRXLEAD=1616},{TF=D},{AC=C7},{SL=150},{PG=P0},{F=15},{P=6},{CS=CF},{DDX=15},{IX=16},{DAX=2.7780},{DX=28.000},{AX=48.000},{BX=10.000},{LX1=59.000},{WX=38.000},{HX=40.000},{XX=5.500},{Q1X=6.000},{Q2X=1.000},{NX=2.8*1},{CAX=808.000},{COAX=1769.000},{RIX1=22.000},{SSS=1.000},{E=5},{RL=2.8},{KD=11.00},{KD2=9.700},{KL=1.4},{KSR=1.2187},{KSL=1},{L1=36.000},{ML=12},{L2=11},{D1=10},{D11=-0.005/-0.012},{DD1=9.6},{DD11=0/-0.20},{L3=1.15},{L4=9},{D2=12},{D22=-0.008/-0.017},{M=M12X1},{BCN1=B1},{SP=FK12/FF12},{INFOTEXT=website},{DDX1=15},{IX1=16},{PPATH=sfa/assemblies/sfa_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
SFA - 滚珠丝杠SFA
明细表
Z-SFAR1616B1DC7-150-P0-F15-P6-CF
型号
Z-SFAR1616B1DC7-150-P0-F15-P6-CF
Z-SFAR1616B1DC7-150-P0-F15-P6-CF
制造等级
Z:轧制级
Y:研磨级
Z:轧制级
Y:研磨级
单双螺帽
S:单螺帽
S:单螺帽
有无法兰
F:有法兰
F:有法兰
螺帽类型
A:A型螺帽
A:A型螺帽
旋向
R:右旋
R:右旋
丝杆外径X导程
1616
1616
切边形式
D:双切边(标准)
D:双切边(标准)
精度等级
C7:轧制
C7:轧制
丝杆长度
mm
Enter value for SL
丝杆长度
mm
cm
inch
ft
確定
预压等级
P0(轧制级-标准)
P1(轧制级-定制)
P0(轧制级-标准)
P1(轧制级-定制)
F
mm
Enter value for F
mm
cm
inch
ft
確定
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
P公差
0/-0.009
mm
螺帽变更方向
CF:法兰靠近固定侧
CS:法兰靠近支撑侧
CF:法兰靠近固定侧
CS:法兰靠近支撑侧
轴径d
15
15
mm
导程l
16
16
mm
珠径Da
2.778
2.778
mm
螺帽尺寸D
28
28
mm
螺帽尺寸A
48
48
mm
螺帽尺寸B
10
10
mm
螺帽尺寸E
5
5
mm
螺帽尺寸L
59
59
mm
螺帽尺寸W
38
38
mm
螺帽尺寸H
40
40
mm
螺帽尺寸X
5.5
5.5
mm
螺帽尺寸Q
M6x1
M6x1
mm
n(圈数*列数)
2.8*1
2.8*1
Ca(N)(动)
808
808
Coa(N)(静)
1769
1769
L1
36.000
36.000
mm
ML
12
12
mm
L2
11
11
mm
D1
10
10
mm
D1公差
-0.005/-0.012
-0.005/-0.012
mm
DD1
9.6
9.6
mm
DD1公差
0/-0.20
mm
L3
1.15
1.15
mm
L4
9
9
mm
D2
12
12
mm
D2公差
-0.008/-0.017
-0.008/-0.017
mm
M
M12X1
M12X1
技术资料
官网地址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型