5033097
HAWLE
Service valves
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_service_valves/2631.prj},{NB=5033097 2631 DN1 1/4 (400)},{IN=5033097},{LOD=400},{DN=1 1/4},{PE=40},{T=105},{L=260},{H=205},{H1=241},{A=10.3},{C=20},{D1=16},{W=1.56},{PL=Link},{DNMM=31.75},{LT=125.21},{D22=60.0},{D33=51.7},{DS2=72.0},{DS3=54.0},{DB=76.00},{DR=86.14}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
2631 - Service valve POM HAWLE-FIT
Bill of material
5033097
Item Number
5033097
5033097
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
1 1/4
1 1/4
Inch
Ø Pipe ext.
40
40
mm
t Valve
105
105
mm
Valve
260
260
mm
Valve
205
205
mm
Valve
241
241
mm
a Spindle
10.3
mm
c Spindle
20
mm
Ød1 Spindle
16
mm
Weight
1.56
1.56
kg
Product Link
Link
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型