??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 18
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
3810 - Universal shut-off H saddle ZAK
Bill of material
5004206
Item Number
LOD Level
Nominal Diameter
mm
Pressure Rating
PN 16
Outlet
H
84 mm
L
200 mm
L1
112 mm
Weight
kg
Product Link
Link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)