??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
3540g - Universal-H-pipe saddle ZAK without straps and saddle gasket
Bill of material
5004010
Item Number
5004010
LOD Level
Nominal Diameter
65 - 500 mm
Outlet
ZAK 46
H
65 mm
L
200 mm
L1
90 mm
Weight
1.7 kg
Product Link
Link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)