您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
5014949
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_pipe_connections/nl33.prj},{NB=5014949 NL33 DN125 - PN16 (400)},{IN=5014949},{DC=DE},{LOD=400},{DN=125},{D=144},{E=125},{PN=PN16},{H=293},{H1=187},{L=403},{L1=192.5},{L2=360},{B=196},{W=13.70},{MAT=MMK-STK-BAIO 30° PN16 125},{PL=Link},{A1=188.000},{A2=175.120},{A3=144.220},{B1=66.780},{B2=85.030},{B3=145.710},{B4=145.710},{B6=145.680},{A4X=42.470},{B1X=85.045},{B2X=73.840},{B3X=49.970},{XX=2},{D3=144.218},{DX=174.623},{BX=175.000},{HX=196}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
NL33 - 30° bend BAIO
Bill of material
5014949
Item Number
5014949
5014949
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
125
125
mm
D
144
144
mm
E
125
125
mm
Pressure Rating
PN16
H
293
293
mm
H1
187
187
mm
L
403
403
mm
L1
192.5
192.5
mm
B
196
196
mm
Weight
13.70
13.70
kg
Material description DE
MMK-STK-BAIO 30° PN16 125
MMK-STK-BAIO 30° PN16 125
Product Link
Link
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型