??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Halfen
Description
SDM 41/8 - HALFEN Vibration absorber SDM 41/8
Bill of material
SDM 41/8-40
Order number
0319.000-00002
LOD Destination
LOD Level
Suitable for channel with slit width
22 mm
Fits to channel type
50/40, 41/41-41/83
Suitable for threaded rod
M12
Length
mm
Entrez la valeur pour L
Length
mm
cm
inch
ft
PDF Info
Data Sheet
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés