您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
864 5.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_864.prj},{NB=864 5.000},{J21=864 5.000},{A21=5.000},{A3=0.800},{A8=4.900},{B1=14.000},{B2=24},{B3=50},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.007},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9008640050000},{ID12100=0},{A6=4.120},{B4=1.600},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=22.300},{D1=3},{G21=2},{H21=0},{J7=0},{C14=0},{C15=5},{B8=MIN},{J23=HANDGEWINDEBOHRER},{J22=HSS HAND-GBO M 5 DIN 352RN FERTIGSCHN,6},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 352},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008640050000.dxf},{ID10003=9008640050000.stp},{ID10004=9008640050000_prop.xml},{ID10005=A_9008640050000.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
864 - DIN 352 HANDGEWINDEBOHRER
Bill of material
864 5.000
Identifizierende Bestellnummer
864 5.000
864 5.000
Produktbeschreibung
HANDGEWINDEBOHRER
HANDGEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS HAND-GBO M 5 DIN 352RN FERTIGSCHN,6
HSS HAND-GBO M 5 DIN 352RN FERTIGSCHN,6
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
Normnummer
DIN 352
DIN 352
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
5.000
5.000
mm
Gewindesteigung
0.800
0.800
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
Gewindeschneidteillänge
14.000
14.000
mm
Nutzlänge
24
24
mm
Gesamtlänge
50
50
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.007
0.007
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
2
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105
ZYL00602105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型