??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2841 - DIN 374~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
2841 19.050
Identifizierende Bestellnummer
2841 19.050
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E MA,-GBO UNF 3/4 -16 DIN374RN R15
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 374~
Gewindeart
UNF
Gewindenenndurchmesser Inch
0.750 英寸
Gewindenenndurchmesser Bruch
3/4
Gewindesteigung
1.587 mm
Gangzahl je Inch
16
Gewindetoleranzklasse
2 B
Schlüsselweite
11 mm
Gewindeschneidteillänge
16 mm
Nutzlänge
44 mm
Gesamtlänge
110 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
14 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.121 kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01402105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1400h$09
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型