??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5530 - DIN 6527L FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
5530 8.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbezeichnung
VHM SL-FIRE-BOHRNUTENFRAES, DIN 6527L RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
Normnummer
DIN 6527L
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FNB
Schneidendurchmesser
mm
Schneidenlänge, max.
mm
Kraglänge
mm
Gesamtlänge
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Rückspanwinkel
9 Grad
Seitenspanwinkel
30 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей