??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3432 - DIN 844L SCHAFTFRAESER
Bill of material
3432 18.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
HSS-E-PM ZL-FRA-SH DIN844L-B RF40 30/32°
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM30
Normnummer
DIN 844L
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
mm
Schneidenlänge, max.
mm
Kraglänge
mm
Gesamtlänge
mm
Funktionslänge
mm
Halsdurchmesser
mm
Schaftlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Seitenspanwinkel
30 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Werkzeugausführung
S
Masse (Gewicht)
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD