피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3195 5.500
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3195.prj},{NB=3195 5.500},{J21=3195 5.500},{A1=5.500},{B2=10},{B3=21},{B5=57},{B71=57},{C4=36},{C12=1},{C2=60},{C3=6},{F21=2},{F22=2},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.024},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9031950055000},{ID12100=0},{B4=17.400},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F27=1},{F5=31.500},{G2=0.050},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM BOHRNUTENFRAESER 2S DIN 6527L-A},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=A},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00600105},{J61=ZYL01F6000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031950055000.dxf},{ID10003=9031950055000.stp},{ID10004=9031950055000_prop.xml},{ID10005=A_9031950055000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3195 - DIN6527L VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3195 5.500
Identifizierende Bestellnummer
3195 5.500
3195 5.500
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
VHM BOHRNUTENFRAESER 2S DIN 6527L-A
VHM BOHRNUTENFRAESER 2S DIN 6527L-A
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN6527L
Formbuchstabe Normnummer
A
Bearbeitungsverfahren
FNB
Schneidendurchmesser
5.500
5.500
mm
Schneidenlänge, max.
10
10
mm
Kraglänge
21
21
mm
Gesamtlänge
57
57
mm
Funktionslänge
57
57
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
60
60
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.024
0.024
kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00600105
ZYL00600105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F6000h$06
ZYL01F6000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성