3153 11.910
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3153.prj},{NB=3153 11.910},{J21=3153 11.910},{A1=11.906},{B2=25.500},{B3=36},{B5=76.200},{B71=MIN},{C4=40.700},{C12=1},{C2=500},{C3=12.700},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.113},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9031530119100},{ID12100=0},{B4=34.900},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=63.000},{G2=0.100},{G3=45},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE FRA-SH WN-USA KU 11,906 15/32},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-82},{C31=h6},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL05000125},{J61=ZYL01R5000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031530119100.dxf},{ID10003=9031530119100.stp},{ID10004=9031530119100_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3153 - WN USA FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3153 11.910
Identifizierende Bestellnummer
3153 11.910
3153 11.910
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
Produktbezeichnung
VHM FIRE FRA-SH WN-USA KU 11,906 15/32
VHM FIRE FRA-SH WN-USA KU 11,906 15/32
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN USA
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
11.906
11.906
mm
Schneidenlänge, max.
25.500
25.500
mm
Kraglänge
36
36
mm
Gesamtlänge
76.200
76.200
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
40.700
40.700
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
500
500
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12.700
12.700
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.113
0.113
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL05000125
ZYL05000125
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R5000h$06
ZYL01R5000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성