3149 6.350
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3149.prj},{NB=3149 6.350},{J21=3149 6.350},{A1=6.350},{B2=28},{B3=42},{B5=76},{B71=MIN},{C4=40},{C12=1},{C2=250},{C3=6.350},{F21=2},{F22=2},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.029},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9031490063500},{ID12100=0},{B4=36},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=1},{F5=36},{G2=0.100},{G3=45},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE FRA-BN WN-USA 2S LG 6,350 1/4},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FNB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-82},{C31=h6},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL02500125},{J61=ZYL01R2500h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031490063500.dxf},{ID10003=9031490063500.stp},{ID10004=9031490063500_prop.xml},{ID10005=A_9031490063500.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3149 - WN USA FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3149 6.350
Identifizierende Bestellnummer
3149 6.350
3149 6.350
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
Produktbezeichnung
VHM FIRE FRA-BN WN-USA 2S LG 6,350 1/4
VHM FIRE FRA-BN WN-USA 2S LG 6,350 1/4
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN USA
Bearbeitungsverfahren
FNB
Schneidendurchmesser
6.350
6.350
mm
Schneidenlänge, max.
28
28
mm
Kraglänge
42
42
mm
Gesamtlänge
76
76
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
40
40
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
250
250
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.350
6.350
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.029
0.029
kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL02500125
ZYL02500125
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R2500h$06
ZYL01R2500h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성