6760 6.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_6760.prj},{NB=6760 6.000},{J21=6760 6.000},{A1=6},{B2=15},{B3=21},{B5=57},{B71=39.000},{C4=36},{C12=10},{C2=60},{C3=6},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=48},{F4=48},{D7=0.023},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9067600060000},{ID12100=0},{B4=21.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F27=2},{F5=18.000},{G2=0.120},{G3=45},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM SUPER A FRA-SH 4S RF100 WN 48° HB},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J11=B},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SUPER A-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00601005},{J61=ZYL10F6000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9067600060000.dxf},{ID10003=9067600060000.stp},{ID10004=9067600060000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6760 - WN VHM RATIOFRAESER
Bill of material
6760 6.000
Identifizierende Bestellnummer
6760 6.000
6760 6.000
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
Produktbezeichnung
VHM SUPER A FRA-SH 4S RF100 WN 48° HB
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
6
6
mm
Schneidenlänge, max.
15
15
mm
Kraglänge
21
21
mm
Gesamtlänge
57
57
mm
Funktionslänge
39.000
39.000
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
60
60
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
SUPER A-BESCHICHTET
Seitenspanwinkel
48
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
48
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.023
0.023
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00601005
ZYL00601005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10F6000h$06
ZYL10F6000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성