??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5533 - DIN 6527L FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
5533 6.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbezeichnung
VHM SL-FIRE-STIRNRAD,FRA. DIN 6527L
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
K/P
Normnummer
DIN 6527L
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
mm
Schneidenlänge, max.
mm
Kraglänge
mm
Gesamtlänge
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
Profilradius 1
mm
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Rückspanwinkel
9 Grad
Seitenspanwinkel
30 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
kg
Datenträger
0
Bildkennung
6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型