??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 19
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3562 - DIN6527L FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3562 10.020
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
Produktbezeichnung
VHM FIRE SH-FRAES,4S DIN6527L-A M.ECKRD.
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN6527L
Formbuchstabe Normnummer
A
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
mm
Schneidenlänge, max.
mm
Kraglänge
mm
Gesamtlänge
mm
Funktionslänge
mm
Halsdurchmesser
mm
Schaftlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Eckenradius
mm
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Seitenspanwinkel
30 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir