??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 19
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3159 - WN USA FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3159 5.950
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
Produktbezeichnung
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN USA
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
mm
Schneidenlänge, max.
mm
Kraglänge
mm
Gesamtlänge
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
Profilradius 1
mm
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Seitenspanwinkel
30 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
kg
Datenträger
0
Bildkennung
6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD