724 10.000
Gühring
Bohren
NC-Abohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_nc_spotting/catalog_724.prj},{NB=724 10.000},{J21=724 10.000},{A11=10.000},{C12=1},{B3=30},{B4=20.000},{B5=89},{B6=25.000},{B71=86.100},{C3=10.000},{D1=2},{D7=0.088},{E1=120},{B7=2.900},{C4=64.000},{D3=22},{H22=0},{BLD=6},{ID12000=9007240100000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.009},{D4=80.000},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=VHM NC-ANBOHRER},{J22=VHM NC-ANBOHRER 10,000 RN ZYL 120 GR,},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN 10},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL01000105h$06},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2018-07-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007240100000.dxf},{ID10003=9007240100000.stp},{ID10004=9007240100000_prop.xml},{ID10005=A_9007240100000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
724 - WN 10 VHM NC-ANBOHRER
Bill of material
724 10.000
Identifizierende Bestellnummer
724 10.000
724 10.000
Produktbeschreibung
VHM NC-ANBOHRER
Produktbezeichnung
VHM NC-ANBOHRER 10,000 RN ZYL 120 GR,
VHM NC-ANBOHRER 10,000 RN ZYL 120 GR,
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN 10
Bearbeitungsverfahren
BZB
Schneidendurchmesser min.
10.000
10.000
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
30
30
mm
Nutzlänge
20.000
20.000
mm
Gesamtlänge
89
89
mm
Spannutenlänge
25.000
25.000
mm
Funktionslänge
86.100
86.100
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10.000
10.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Anzahl Schneiden
2
Masse (Gewicht)
0.088
0.088
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
120
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Beschichtung
OHNE
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
2.900
2.900
mm
Schaftlänge
64.000
64.000
mm
Drallrichtung
R
Drallwinkel
22
Grad
Kühlschmierstoffaustritt
0
Bildkennung
6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000105h$06
ZYL01000105h$06
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1000h$06
ZYL01G1000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성