??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 189
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5514 - DIN 6537K NANOFIRE-RATIOBOHRER
Bill of material
5514 9.600
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
NANOFIRE-RATIOBOHRER
Produktbezeichnung
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
Normnummer
DIN 6537K
Formbuchstabe Normnummer
A
Bearbeitungsverfahren
BVB
Schneidendurchmesser min.
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
mm
Nutzlänge
mm
Gesamtlänge
mm
Spannutenlänge
mm
Funktionslänge
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Anzahl Schneiden
2
Masse (Gewicht)
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
140 Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Beschichtung
NANOFIRE
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
Schaftlänge
mm
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Kühlschmierstoffaustritt
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model