??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Greenconn
描述
CSHC133 - 系列
明细表
CSHC133-0302AXXXC1AC(W=4.1,TYPE=R1)
訂購代碼
CSHC133-0302AXXXC1AC(W=4.1,TYPE=R1)
類型
PIN數
尺寸信息
mm
输入参数值: W
尺寸信息
mm
cm
inch
ft
電鍍信息
絕緣材質
接觸材料
包裝
尺寸信息
5.08 mm
尺寸信息
8.12 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型