??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSHA102 CSHA135 CSHA136 CSHA138 - Series
Bill of material
CSHA102-0302AXXXC1SA(B=2.5,H=11.04)
Order code
CSHA102-0302AXXXC1SA(B=2.5,H=11.04)
No.of Pins per Row
Height Option
mm
Dimension:B
mm
Введите значение для B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Dimension:H
mm
Введите значение для H
Dimension:H
mm
cm
inch
ft
Dimension:L
8.12 mm
Dimension:L1
7.62 mm
Dimension:M
5.08 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей