??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Greenconn
描述
GPCC202 - 系列
明细表
GPCC202-0302AXXXC1SC(A=2,H=7.25,E=0.5,W=5.2)
訂購代碼
GPCC202-0302AXXXC1SC(A=2,H=7.25,E=0.5,W=5.2)
PIN数
塑高
尺寸:A
mm
输入参数值: A
尺寸:A
mm
cm
inch
ft
尺寸:H
mm
输入参数值: H
尺寸:H
mm
cm
inch
ft
尺寸:E
mm
输入参数值: E
尺寸:E
mm
cm
inch
ft
尺寸:W
mm
输入参数值: W
尺寸:W
mm
cm
inch
ft
尺寸:M
2.00 mm
定位柱
尺寸:L
3.20 mm
尺寸:N
1.00 mm
电镀信息
mm
包裝
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型