??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Circular connectors for higher voltages
Bill of material
GV60-24-A4SN-EAC
Company
GIMOTA
Order number
GV60-24-A4SN-EAC
Size
24
L1
50 mm
L8
25.1 mm
D1
48 mm
G1
1 3/8"-18 UNEF 2A
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés