??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Gamavuoto
Descrizione
VMMST - Generatore di vuoto multistadio alto vuoto
Lista materiale
VMMST4N1VS
Articolo
Vuoto
mm
Alimentazione
G1/2 mm
Scarico
mm
Grado di Vuoto a 2 bar
41,0 KPa
Portata a 2 bar
Nl/min
Consumo d'aria a 2 bar
Nl/min
Grado di Vuoto a 3 bar
77,0 KPa
Portata a 3 bar
Nl/min
Consumo d'aria a 3 bar
Nl/min
Grado di Vuoto a 4 bar
95,0 KPa
Portata a 4 bar
Nl/min
Consumo d'aria a 4 bar
Nl/min
Grado di Vuoto a 5 bar
94,0 KPa
Portata a 5 bar
Nl/min
Consumo d'aria a 5 bar
Nl/min
Grado di Vuoto a 6 bar
93,0 KPa
Portata a 6 bar
Nl/min
Consumo d'aria a 6 bar
Nl/min
Grado di Vuoto a 7 bar
91,0 KPa
Portata a 7 bar
Nl/min
Consumo d'aria a 7 bar
Nl/min
Grado di Vuoto a 8 bar
90,0 KPa
Portata a 8 bar
Nl/min
Consumo d'aria a 8 bar
Nl/min
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD