피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Double sockets PP, inner diameter = 355 - 10013045(LOD=M-300)
Funken
Ventilation fittings
Double sockets
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/doppelmuffe/doppelmuffe.prj},{NB=Doppelmuffe PP, Innendurchmesser = 355 - 10013045(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10013045},{CNSPRICE=26.80},{CNSMASSEXACT=0.605},{DA=355},{L=50},{L1=105},{TOL=2.7},{S=4.0},{V=2},{MCODE=3.dmu:0355},{ART=HoKa PP Doppelmuffe Ø 355 mm},{ARTE=HoKa PP double sockets Ø 355 mm},{ARTF=HoKa PP manchon double Ø 355 mm},{CNSMAT=PP},{FAR=RAL 7032},{INFO=Info text},{INFO1=pp},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 135
HELP_VARIABLE
Company
Funken
Description
Double sockets - HoKa Double sockets
Bill of material
Double sockets PP, inner diameter = 355 - 10013045(LOD=M-300)
Article number
10013045
10013045
LOD Destination
Mechanical
Architecture
Mechanical
Architecture
LOD Level
High
Low
High
Low
Article
HoKa PP double sockets Ø 355 mm
HoKa PP double sockets Ø 355 mm
Weight
0.605
0.605
kg
Material
PP
PP
Color
RAL 7032
RAL 7032
Diameter
355
355
mm
Length
50
50
mm
Length
105
105
mm
Tolerance Ø
2.7
2.7
mm
Thickness
4.0
4.0
mm
Info text
정보
Info text
Specification
HOKA PP double socket plastic formed part round with interior stop for connecting pipes in an exhaust system by welding process. Socket inside diameter on the basis of DIN 8077, manufacturing process: Ø 50 to 400 mm injection moulding, from Ø 450 mm made of semi-finished products Negative overpressure upon request according to mechanical, chemical and thermal load.
HOKA PP double socket plastic formed part round with interior stop for connecting pipes in an exhaust system by welding process. Socket inside diameter on the basis of DIN 8077, manufacturing process: Ø 50 to 400 mm injection moulding, from Ø 450 mm made of semi-finished products Negative overpressure upon request according to mechanical, chemical and thermal load.
Remark
The specified dimensions are installation dimensions
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성