피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FM
생성됨: 24.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FM
16101100000700000
FM
Green Blow - Visual Line
45x90 Bridge
Powered by
CAD모델 선택
{fm/visual_line/45x90bridge/45x90_bridge_visual_line_asmtab.prj},{NB=16101100000700000_0},{TELAIO=700},{FIX=0},{REG=0 - without adjustments},{VER=1},{VERS=1 - Stainless steel},{PROF=1 - Aluminum Supplied},{MON=0},{DIMPROD=0},{LAMA=0},{CAPPA=0},{PPATH=../../green_blow/45x90bridge/45x90_bridge_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
Bridge 45x90 - System suitable for free crystalline silica suction
Bill of material
16101100000700000
Code
16101100000700000
Bridge lenght
mm
값 입력 TELAIO
Bridge lenght
mm
cm
inch
ft
확인
Interface
0 - none (vertical profile not delivered)
3 - type B (for vertical planes)
4 - for horizontal planes
0 - none (vertical profile not delivered)
3 - type B (for vertical planes)
4 - for horizontal planes
External margin
0
mm
Material
1 - Stainless steel
Profile
1 - Aluminum Supplied
Fixings interface
0 - none
1 - 1 air knife + 1 hood (with gasket)
2 - 1 air knife
3 - 2 air knife
4 - 1 hood (complete)
5 - 1 blower
0 - none
1 - 1 air knife + 1 hood (with gasket)
2 - 1 air knife
3 - 2 air knife
4 - 1 hood (complete)
5 - 1 blower
Diffuser dimension
mm
Diffuser seletion
0 - none
0 - none
Hood selection
0 - none
0 - none
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성