??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
LOAD-BEARING ROLLER CONV. ARTICULATION - P22 – PA ROLLER FLANGE HOUSING – BRASS PIN
Bill of material
149047005
Code
149047005
Length
137 mm
Length
194 mm
Length
215 mm
Length
9.0 mm
Length
32.0 mm
Length
55 mm
Length
2.8 mm
Length
54.8 mm
Diameter
20 mm
Wheelbase
22 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)