??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2018.12.04000. - Carro de plegar 40 kN
Lista de materiales
2018.12.04000.049
Código
Carrera max.
mm
Carrera
mm
Enter value for SA
Carrera
mm
cm
inch
ft
Fuerza de retroceso, inicio de carrera
4.000 kN
Fuerza de retroceso, final de carrera
5.200 kN
A
B
C
D
HYD
Conexión hidráulica
ELF
Válvula de purga
Material
Stahl
Peso
kg
Código arancelario
82073010
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD