??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.00.26.21.10 - Screw connection 45°-24° conus, DN10, adjustable
Bill of material
2480.00.26.21.10
Order No.
2480.00.26.21.10
Width across flats
19.000 mm
Weight
0.077 kg
Customs tariff number
82073010
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD