피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
Gas connection
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Controllable gas springs
Powered by
CAD모델 선택
2489.00.47.01 - Valve block
21.07.2023
2480.00.24.01-04 - Gauging coupling
27.02.2024
2480.00.24.34 - Distributor block G1/8, 4 ports
27.02.2024
2480.00.23.01. - Gauging hose Mini, both ends straight
24.04.2023
2480.00.23.02. - Gauging hose Mini, one end straight / 90°-angle
24.04.2023
2480.00.23.03. - Gauging hose Mini, both ends 90°-angle
24.04.2023
2480.00.24.33 - Distributor G1/8, 14 ports
27.02.2024
2480.00.24.31 - Distributor block G1/8, 6 ports
27.02.2024
2489.00.24.33.01 - Distributor G1/8, 2x7 ports
27.02.2024
2480.00.25.01. - Connecting hose DN5 with 24° cone, straitht/straight
21.07.2023
2480.00.25.02. - Connecting hose DN5 with 24° cone, straight/90°
21.07.2023
2480.00.25.03. - Connecting hose DN5 with 24° cone, 90°/90°
21.07.2023
2480.00.25.04. - Connecting hose DN5 with 24° cone, straight/45°
21.07.2023
2480.00.25.05. - Connecting hose DN5 with 24° cone, 45°/45°
21.07.2023
2480.00.25.06. - Connecting hose DN5 with 24° cone, 45°/90°
21.07.2023
2480.00.26. - Screw connection GE-24° conus, DN5
27.02.2024
2480.00.26.21 - Screw connection 45°-24° conus, DN5, adjustable
27.02.2024
2480.00.26.22 - Screw connection 90°-24° conus, DN5, adjustable
27.02.2024
2480.00.26.23 - Screw connection L-24° conus, DN5, adjustable
27.02.2024
2480.00.26.24 - Screw connection T-24° conus, DN5, adjustable
27.02.2024
2480.00.26.25 - Adapter straight hose to hose, DN5
27.02.2024
2480.00.26.26 - Adapter, 90° hose to hose, DN5
27.02.2024
2480.00.26.27 - Adapter, T hose to hose, DN5
27.02.2024
2480.00.26.28 - Adapter, K hose to hose, DN5
27.02.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진