??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.00.26.22 - Vida bağlantısı 90°-24° konus, DN5, dönebilir
Malzeme listesi
2480.00.26.22
Siparis No
2480.00.26.22
Katalog sayfa
2480_00_26.pdf
Düzlemler arası genişlik
14.000 mm
SWE
16.200 mm
Gümrük tarife numarası
82073010
Ağırlık
0.048 kg
Previews
3D
2D
CAD modeli indir