피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2085.72.050.080
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide bushes
with collar
Bronze with solid lubricant
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_03/2085-72.prj},{NB=2085.72.050.080},{DOC=2085_72_pdf},{D1=50.000},{D2=65.000},{D3=75.000},{R=20.000},{R1=2.000},{R2=2.000},{L3=10.000},{L1=80},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2085.72. - Guide bush with collar, Bronze with solid lubricant
Bill of material
2085.72.050.080
Order No.
2085.72.050.080
2085.72.050.080
Catalog page
2085_72_pdf
Guide diameter
50.000
50.000
mm
Mounting diameter
65.000
65.000
mm
External diameter
75.000
75.000
mm
R
20.000
20.000
mm
R1
2.000
2.000
mm
R2
2.000
2.000
mm
Flange Bushing
10.000
10.000
mm
L2
70.000
70.000
mm
Length
80.000
80.000
mm
Weight
0.978
0.978
kg
Customs tariff number
84879090
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성