??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Product to be discontinued on 30 juin 2024. Please do not use for new projects.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SBAL-A - Lumière de surface
Nomenclature
8031158 SBAL-C6-A-W
N° de pièce
Type
Disponible jusqu'à
Information
2024-06-30
B1
45.000 mm
B2
30.500 mm
B3
14.000 mm
B4
31.900 mm
B5
13.100 mm
H1
45.000 mm
H2
30.500 mm
H3
22.700 mm
H4
1.200 mm
H5
2.000 mm
H6
31.400 mm
H7
11.600 mm
L1
36.700 mm
L2
25.000 mm
Poids
0.060 kg
GTIN
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés