??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 31 Ara 2014. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
DNGZK (USA) - Bağlama kollu silindir
Malzeme listesi
151584 DNGZK-6"-0.39"-PPV-A
Ürün numarası
151584
Tip
DNGZK
Büyüklük
6" Inch
standard/variable
variable
Strok
Inch
Tasarım
PPV-A
Uzatılmış pozisyon
Inch
Position trunnion mounting
mm
Enter value for XV
Position trunnion mounting
mm
cm
inch
ft
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2014-12-31
AM
72.000 mm
BG
24.000 mm
B
65.000 mm
D4
167.000 mm
D5
16.000 mm
E
186.000 mm
Diş
3/4 NPT
J2
16.000 mm
J3
22.000 mm
Diş
1 1/2-12 UNF
L1
55.000 mm
L2
180 mm
L7
8.500 mm
MM
40.000 mm
PL
25.500 mm
Diş
M 16
TD
32 mm
TG
140.000 mm
TK
48.000 mm
TL
32 mm
TM
200 mm
UW
200 mm
VA
6.000 mm
VD
0.000 mm
WH
80.000 mm
XG
155.000 mm
XJ
185.000 mm
ZJ
260.000 mm
Anahtar ağız genişliği
36.000 mm
Anahtar ağız genişliği
0.000 mm
Anahtar ağız genişliği
32.000 mm
Ağırlık
19.698 kg
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir